Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04364-0100 |
04364-0150 |
04364-0200 |
04364-0300 |
04364-1100 |
04364-1150 |
04364-1200 |
04364-1300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzugskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Handkraft (N) | Ausführung 1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | F=Haltekraft (N) | G (mm) | H (mm) | I | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | X max. (mm) | X=Spannhöhe (mm) | Y max. (mm) | Y min. (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | bis zu 100 | 100* | Links | 30 | 10 | 18 | 18 | 45.8 | 49 | 1100 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11.5 | 8 | 4.3 | 50 | 0.8 | 15 | 36 | 6 | 22.8 | M4 | 4.3 | 27 | 25.3 | 22.3 | 24.9 | 21.9 | 0.1116 | ||
172.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 bis 1000 | 150* | Links | 40 | 14 | 23 | 23 | 61.3 | 66 | 1800 | 35 | 30 | 1.4 | 8 | 15.3 | 10 | 5.3 | 63 | 1.1 | 20 | 45 | 8 | 28.5 | M5 | 5.3 | 34 | 34 | 30.6 | 34.9 | 31.5 | 0.2524 | ||
219.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 bis 1000 | 200* | Links | 50 | 18 | 30 | 30 | 76.5 | 82 | 2200 | 45 | 37 | 1.5 | 8 | 20.7 | 16 | 8.4 | 80 | 1.4 | 26 | 65 | 12 | 45.5 | M8 | 8.4 | 48 | 39.7 | 31.7 | 40.7 | 32.7 | 0.5733 | ||
282.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 bis 1000 | 300* | Links | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 100 | 3500 | 55 | 45 | 1.9 | 8 | 25.4 | 20 | 10.4 | 100 | 1.7 | 33 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10.5 | 64 | 46.9 | 35.5 | 49.4 | 38 | 1.2120 | ||
149.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | bis zu 100 | 100* | Rechts | 30 | 10 | 18 | 18 | 45.8 | 49 | 1100 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11.5 | 8 | 4.3 | 50 | 0.8 | 15 | 36 | 6 | 22.8 | M4 | 4.3 | 27 | 25.3 | 22.3 | 24.9 | 21.9 | 0.1136 | ||
172.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 bis 1000 | 150* | Rechts | 40 | 14 | 23 | 23 | 61.3 | 66 | 1800 | 35 | 30 | 1.4 | 8 | 15.3 | 10 | 5.3 | 63 | 1.1 | 20 | 45 | 8 | 28.5 | M5 | 5.3 | 34 | 34 | 30.6 | 34.9 | 31.5 | 0.2499 | ||
219.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 bis 1000 | 200* | Rechts | 50 | 18 | 30 | 30 | 76.5 | 82 | 2200 | 45 | 37 | 1.5 | 8 | 20.7 | 16 | 8.4 | 80 | 1.4 | 26 | 65 | 12 | 45.5 | M8 | 8.4 | 48 | 39.7 | 31.7 | 40.7 | 32.7 | 0.6153 | ||
282.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 bis 1000 | 300* | Rechts | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 100 | 3500 | 55 | 45 | 1.9 | 8 | 25.4 | 20 | 10.4 | 100 | 1.7 | 33 | 85 | 15 | 57 | M10 | 10.5 | 64 | 46.9 | 35.5 | 49.4 | 38 | 1.2080 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Material Grundkörper | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Brüniert | Ausführung 2 | Mini | Betätigung | Hebel |
Benennung | Schwenkspanner | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Handkraft(N)
Ausführung 1
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F
F=Haltekraft(N)
G(mm)
H(mm)
I
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
U(mm)
V(mm)
X max.(mm)
X=Spannhöhe(mm)
Y max.(mm)
Y min.(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften