Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04150-08 |
04150-10 |
04150-12 |
04150-16 |
04150-20 |
04150-121 |
04150-161 |
04150-201 |
04150-208 |
04150-210 |
04150-220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Spannkraft (kN) | L2 | L3 | D | B1 | für Schraube | B2=Breite | A=Höhe | L1=Länge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 8.77 | 30 | 18 | 12 | 9 | M8 | 30 | 15 | 100 | 0.2140 | ||
50.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 13.9 | 36 | 24 | 16 | 11 | M10 | 30 | 20 | 125 | 0.3500 | ||
52.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 20.2 | 45 | 30 | 20 | 14 | M12/M14 | 40 | 25 | 160 | 0.7297 | ||
80.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 37.8 | 55 | 36 | 24 | 18 | M16/M18 | 50 | 30 | 200 | 1.3990 | ||
131.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 58.8 | 65 | 45 | 30 | 22 | M20/M22 | 60 | 40 | 250 | 2.6760 | ||
53.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 20.2 | 45 | 30 | 20 | 14 | M12/M14 | 40 | 25 | 200 | 0.9336 | ||
79.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 37.8 | 55 | 36 | 24 | 18 | M16/M18 | 50 | 30 | 250 | 1.7500 | ||
164.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 58.8 | 65 | 45 | 30 | 22 | M20/M22 | 60 | 40 | 315 | 3.4000 | ||
34.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | - | 30 | 18 | 12 | 9 | M8 | 30 | 15 | 100 | 0.0770 | ||
36.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | - | 36 | 24 | 16 | 11 | M10 | 30 | 20 | 125 | 0.1207 | ||
108.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | - | 65 | 45 | 30 | 22 | M20/M22 | 60 | 40 | 250 | 0.9563 |
Loading...
Ausführung 1 | gabelförmig | Benennung | Spanneisen | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Spannkraft(kN)
L2
L3
D
B1
für Schraube
B2=Breite
A=Höhe
L1=Länge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften