Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04371-310 |
04371-312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | F (kN) | H1 | L2 | L1 | L | H | D=Gewinde | H2 | H3 | P | R | SW | D1=Durchmesser | A=Grifflänge | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 6.1 | 79 | 10 | 13 | 12 | 72 | M10 | 67 | 65.1 | 10 | 40 | 19 | 25 | 65 | 0.4200 | ||
180.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 8.7 | 96 | 12 | 18 | 18 | 88 | M12 | 82 | 80.9 | 12 | 50 | 27 | 32 | 80 | 0.8500 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material Komponente | Zink |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | reinorange RAL 2004 | Ausführung 1 | mit Bund | Benennung | Spannhaken |
Ausführung 2 | mit Spannkraftverstärker | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
F(kN)
H1
L2
L1
L
H
D=Gewinde
H2
H3
P
R
SW
D1=Durchmesser
A=Grifflänge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften