Formspanner (03166)

Formspanner (03166)
· Mechanische Betätigung

· Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen

· Zum Einbau in eigene Vorrichtungen und Spannsysteme

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03166-065057
03166-090072
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(N)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

576.84 €

1 4 Arbeitstage 4000865702819642M8x1518M4M6152659.5123934.547254105613601.1630

731.40 €

1 4 Arbeitstage 60001090954223860M10x2022M5M8173672.5144638.5572861578151002.6500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Formspanner RoHS Ja

Technischer Support