Ausgleichsspannbolzen UNILOCK systemgröße 80 m (42208)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42208-05-1402503101
42208-05-1402503102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ

335.09 €

1 4 Arbeitstage X-richtung

299.82 €

1 4 Arbeitstage Xy-richtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Rostfreier stahl Form A Benennung Ausgleichsspannbolzen
Ausführung 1 UNILOCK D(mm) 39.5 D1(mm) 25
G M10 H(mm) 35.1 H1(mm) 14
H2(mm) 2.9 H3(mm) 3.5 H4(mm) 18
H5(mm) 23 Größe Systemgröße 80MM RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.3000

Technischer Support