Induktiver Näherungsschalter Form A (83000)

Induktiver Näherungsschalter Form A (83000)
· Hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten

· Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit

· Kurzschlussfest und verpolungssicher

· Schutzart IP 67

· Temperaturbereich: -25° C bis +70° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83000-010X2000
83000-020X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
L1
(mm)
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt P=Kabellänge
(mm)
Schaltabstand Sn
(mm)
Schaltfrequenz f
(Hz)
Gewicht (ERP)
(kg)

82.21 €

1 4 Arbeitstage 316.73 x 0.09 mm²2000120000.0226

109.99 €

1 4 Arbeitstage 415.43 x 0.14 mm²50001.530000.0628

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Gehäuselänge(mm) 27 Strom I max.(mA) 100 Werkstoff aktive Fläche POM
Anschlussart PUR-Kabel Form A Ausführung 1 Induktiv
Ausführung 2 Rund Material Komponente Polyacetal Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Induktiver nährungsschalter RoHS Ja

Technischer Support