Induktiver Näherungsschalter Form B (83000-10)

Induktiver Näherungsschalter Form B (83000-10)
· Hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten

· Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit

· Kurzschlussfest und verpolungssicher

· Schutzart IP 67

· Temperaturbereich: -25° C bis +70° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83000-10-020
83000-10-030
83000-10-040
83000-10-050
83000-10-060
83000-10-070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Gehäuselänge
(mm)
L1
(mm)
Schaltabstand Sn
(mm)
Werkstoff aktive Fläche Schaltfrequenz f
(Hz)
Material Komponente Material Grundkörper G=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

115.11 €

1 4 Arbeitstage 4534.52PBT1500KunststoffEdelstahlM8x10.0145

93.83 €

1 4 Arbeitstage 5544.52PBT1500KunststoffEdelstahlM8x10.0160

53.21 €

1 4 Arbeitstage 59501.5PA 121000PolyamidMessingM8x10.0191

55.92 €

1 4 Arbeitstage 59502PA 12700PolyamidMessingM8x10.0199

49.32 €

1 4 Arbeitstage 65502PA 121200PolyamidMessingM12x10.0336

53.21 €

1 4 Arbeitstage 65504PA 12500PolyamidMessingM12x10.0340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strom I max.(mA) 200 Anschlussart Steckverbinder 3-polig Form B
Ausführung 1 Induktiv Ausführung 2 Mit gewinde Benennung Induktiver nährungsschalter
RoHS Ja

Technischer Support