Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
83000-05-010
Strom I max.(mA) | 200 | Schaltabstand Sn(mm) | 1.5 | Schaltfrequenz f(Hz) | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart | Steckverbinder 3-polig | Form | B | Ausführung 1 | Induktiv |
Ausführung 2 | Rechteckig | Material Komponente | Polyacetal | Material Grundkörper | Zink |
Benennung | Induktiver nährungsschalter | RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0147 |
Sie befinden sich auf der Seite für Induktive Näherungsschalter Form B (83000-05), die Teilenummer ist 83000-05-010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83000-05-010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften