Nährungsschalter induktiv / rund / form A / kunststoff (83000)

Nährungsschalter induktiv / rund / form A / kunststoff (83000)
· Hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten

· Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit

· Kurzschlussfest und verpolungssicher

· Schutzart IP 67

· Temperaturbereich: -25° C bis +70° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

83000-05-005

Teilenummer
83000-05-005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.35 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strom I max.(mA) 100 Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt 3 x 0.14 mm² Schaltabstand Sn(mm) 2
Schaltfrequenz f(Hz) 1500 Anschlussart PUR-Kabel Form A
Ausführung 1 Induktiv Ausführung 2 Rund Benennung Induktiver nährungsschalter
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0849

Sie befinden sich auf der Seite für Nährungsschalter induktiv / rund / form A / kunststoff (83000), die Teilenummer ist 83000-05-005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83000-05-005.

Technischer Support