Induktiver Näherungsschalter Form C (83000)

Induktiver Näherungsschalter Form C (83000)
· Hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten

· Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit

· Kurzschlussfest und verpolungssicher

· Schutzart IP 67

· Temperaturbereich: -25° C bis +70° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83000-040
83000-050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Gehäuselänge
(mm)
L1
(mm)
Schaltfrequenz f
(Hz)
Gewicht (ERP)
(kg)

170.24 €

1 4 Arbeitstage 554330000.0070

167.68 €

1 4 Arbeitstage 604850000.0063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D=Durchmesser(mm) 6.5 Strom I max.(mA) 200 Schaltabstand Sn(mm) 1.5
Werkstoff aktive Fläche PBT Anschlussart Steckverbinder 3-polig Form C
Ausführung 1 Induktiv Ausführung 2 Rund Material Komponente Kunststoff
Material Grundkörper Edelstahl Benennung Induktiver nährungsschalter RoHS Ja

Technischer Support