Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
83000-030X3000
D=Durchmesser(mm) | 6.5 | L=Gehäuselänge(mm) | 30 | Strom I max.(mA) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | 3 x 0.14 mm² | P=Kabellänge(mm) | 3000 | Schaltabstand Sn(mm) | 1.5 |
Werkstoff aktive Fläche | PBT | Schaltfrequenz f(Hz) | 3000 | Anschlussart | PVC-Kabel |
Form | B | Ausführung 1 | Induktiv | Ausführung 2 | Rund |
Material Komponente | Kunststoff | Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Induktiver nährungsschalter |
RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0510 |
Sie befinden sich auf der Seite für Induktiver Näherungsschalter Form B (83000), die Teilenummer ist 83000-030X3000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83000-030X3000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften