Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
83450-10-03
Form | C | Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Betätiger |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Rollendruckbolzen | Antriebsform | EN 50047 | Zwangsöffnungskraft(N) | >40 |
Betätigungsgeschwindigkeit min. (Sprungschaltung)(mm/min.) | 10 | Betätigungsgeschwindigkeit max. (Sprungschaltung)(m/s) | 0.5 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0089 |
Sie befinden sich auf der Seite für Betätiger / form C rollendruckbolzen / kunststoff (83450), die Teilenummer ist 83450-10-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83450-10-03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften