Betätiger / form A schwenkhebel / kunststoff (83450)

Betätiger / form A schwenkhebel / kunststoff (83450)
· Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätiger um 45° am Positionsschalter

· Zwangsöffnungskraft > 40 N

· Hohe Betätigungsgeschwindigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

83450-10-01

Teilenummer
83450-10-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Material Grundkörper Kunststoff Benennung Betätiger
Form-Typ Schwenkhebel Antriebsform EN 50047 Zwangsöffnungskraft(N) >40
Betätigungsgeschwindigkeit min. (Sprungschaltung)(mm/min.) 10 Betätigungsgeschwindigkeit max. (Sprungschaltung)(m/s) 1 Positionierung des Hebels In 15°-schritten einstellbar
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0580

Sie befinden sich auf der Seite für Betätiger / form A schwenkhebel / kunststoff (83450), die Teilenummer ist 83450-10-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83450-10-01.

Technischer Support