Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
83450-10-08
Form | H | Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Betätiger |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Rollenschwenkhebel | Zwangsöffnungskraft(N) | >40 | Betätigungsgeschwindigkeit min. (Sprungschaltung)(mm/min.) | 10 |
Betätigungsgeschwindigkeit max. (Sprungschaltung)(m/s) | 1 | Positionierung des Hebels | In 15°-schritten einstellbar | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0695 |
Sie befinden sich auf der Seite für Betätiger / Form H rollenschwenkhebel / kunststoff (83450), die Teilenummer ist 83450-10-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83450-10-08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften