Kreuztische kurz, Form C (21130)

Kreuztische kurz, Form C (21130)
· Zum unkomplizierten Aufbau von Kreuztischen

· Zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich

· Axialspiel spielfrei

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21130-304
21130-308
21130-312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
D
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Hub S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

283.76 €

1 4 Arbeitstage 64.529111311.5M3x0.54M33502970101.50.250.250.117070X = 28 (10)2212814.5138110.0877

303.31 €

1 4 Arbeitstage 108.546182623M6x18M4480461202021.91.90.9200200X = 39 (50)362114272314140.4201

453.90 €

1 4 Arbeitstage 1627523.52623M6x112M66133751803025.55.53300300X = 58 (100)603820292715.5251.0910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminium Ausführung 1 Kurze ausführung Form C
Benennung Kreuztisch RoHS Ja

Technischer Support