Klemmhebel mit Innengewinde, seidenmatt, inch (06450) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Innengewinde, seidenmatt, inch (06450)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06450-0A01
06450-0A11
06450-0A21
06450-0AD1
06450-0AE1
06450-1A01
06450-1A11
06450-1A21
06450-1AE1
06450-2A21
06450-2A31
06450-3A31
06450-3A41
06450-4A41
06450-4A51
06450-5A51
06450-5A61
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

7.81 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303306-329160.0010

7.81 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313411/4-209160.0325

7.81 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313418-329160.0315

9.85 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0827

9.85 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0818

10.79 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.535/16-1814220.1342

10.79 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.533/8-1614220.1291

12.60 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.543/8-1617240.2077

12.60 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.541/2-1317240.2046

15.77 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.551/2-1323260.4210

15.77 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.555/8-1123260.3087

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Schwarz RAL 9005 Oberfläche Grundkörper Seidenmatt
Oberfläche Komponente Brüniert Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support