Klemmhebel mit Außengewinde, strukturmatt, zoll (06460) (06460-0A0181X15)

Klemmhebel mit Außengewinde, strukturmatt, zoll (06460) 06460-0A0181X15

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06460-0A0181X15

Marke: NORELEM

Preis: 8.32

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Grifflänge: 30 mm

Farbe Grundkörper: Schwarz RAL 9005

A1=Grifflänge: 37 mm

B: 7 mm

D: 10 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06460-0A0181X15

Teilenummer
06460-0A0181X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

8.32 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.5303315010-24160.0331

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Oberfläche Komponente Brüniert
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel mit Außengewinde, strukturmatt, zoll (06460), die Teilenummer ist 06460-0A0181X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06460-0A0181X15.

Produktvarianten

Teilenummer
06460-0A0181X10
06460-0A0181X20
06460-0A0181X25
06460-0A0181X30
06460-0A0181X35
06460-0A0181X40
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

8.32 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.5303340010-24160.0363

Technischer Support