Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, strukturmatt, inch (06450) (06450-92A2185)

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, strukturmatt, inch (06450) 06450-92A2185

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06450-92A2185

Marke: NORELEM

Preis: 12.79

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Grifflänge: 65 mm

Farbe Grundkörper: Signalgrün RAL 6032

A1=Grifflänge: 74.5 mm

B: 9.5 mm

D: 13.5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06450-92A2185

Teilenummer
06450-92A2185
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

12.79 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Oberfläche Komponente Brüniert
Ausführung 1 Mit schutzkappe Gewindeart Innengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, strukturmatt, inch (06450), die Teilenummer ist 06450-92A2185.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06450-92A2185.

Produktvarianten

Teilenummer
06450-92A2182
06450-92A2183
06450-92A2184
06450-92A2186
06450-92A2187
06450-92A2188
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

12.79 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

12.79 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

12.79 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

12.79 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

12.79 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

12.79 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

Technischer Support