Hersteller-Teilenummer: 06461-003184X6
Marke: NORELEM
Preis: 9.43 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Grifflänge: 30 mm
Farbe Grundkörper: Verkehrsrot RAL 3020
Oberfläche Komponente: Blank
A1=Grifflänge: 37 mm
B: 7 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06461-003184X6
Teilenummer
|
---|
06461-003184X6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Oberfläche Komponente | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Verkehrsrot RAL 3020 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Ja | 0.0260 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Grundkörper | Strukturmatt | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt (06461), die Teilenummer ist 06461-003184X6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06461-003184X6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Oberfläche Komponente
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06461-003181X6 |
06461-003182X10 |
06461-003182X15 |
06461-003185X10 |
06461-003185X15 |
06461-003185X20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Oberfläche Komponente | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Schwarz RAL 9005 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Ja | 0.0260 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Ja | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Reinorange RAL 2004 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Ja | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Signalgrün RAL 6032 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Ja | 0.0300 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Signalgrün RAL 6032 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Ja | 0.0320 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Signalgrün RAL 6032 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Ja | 0.0330 |