Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06451-0A01 |
06451-0A11 |
06451-0A21 |
06451-0AD1 |
06451-0AE1 |
06451-1A01 |
06451-1A11 |
06451-1A21 |
06451-2A21 |
06451-2A31 |
06451-3A31 |
06451-3A41 |
06451-4A41 |
06451-4A51 |
06451-5A51 |
06451-5A61 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0301 | ||
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0306 | ||
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0284 | ||
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 6-32 | 9 | 16 | 0.0010 | ||
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 0 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0010 | ||
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0314 | ||
11.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0305 | ||
13.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0784 | ||
13.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0764 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1278 | ||
15.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1259 | ||
21.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 4 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.2069 | ||
21.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 4 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.2780 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 5 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.4210 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 5 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.2939 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Farbe Grundkörper | Schwarz RAL 9005 | Oberfläche Grundkörper | Seidenmatt |
Oberfläche Komponente | Blank | Gewindeart | Innengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften