Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde, inch (06454) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde, inch (06454)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Oberfläche: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06454-92A2
06454-92A3
06454-93A3
06454-93A4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

36.11 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.519326.517.542.545.521/4-2012100.0911

36.11 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.519326.517.542.545.525/16-1812100.0891

43.26 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.535/16-1814110.0150

43.26 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.533/8-1614110.0160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Benennung Klemmhebel
Farbe Grundkörper Elektrolytisch poliert Oberfläche Komponente Blank Ausführung 1 Mit schutzkappe
Gewindeart Innengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support