Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde, inch (06464) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde, inch (06464)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Oberfläche: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06464-1A0X10
06464-1A0X15
06464-1A0X20
06464-1A0X25
06464-1A1X10
06464-1A1X15
06464-1A1X20
06464-1A1X25
06464-1A2X10
06464-1A2X15
06464-1A2X20
06464-1A2X25
06464-1A2X30
06464-1A2X40
06464-1A2X50
06464-2A2X15
06464-2A2X20
06464-2A2X25
06464-2A2X30
06464-2A2X40
06464-2A2X50
06464-2A2X60
06464-2A3X15
06464-2A3X20
06464-2A3X25
06464-2A3X30
06464-2A3X40
06464-2A3X50
06464-2A3X60
06464-2A4X20
06464-2A4X25
06464-2A4X30
06464-2A4X40
06464-2A4X50
06464-2A4X60
06464-3A3X20
06464-3A3X25
06464-3A3X30
06464-3A3X40
06464-3A3X50
06464-3A3X60
06464-3A4X20
06464-3A4X25
06464-3A4X30
06464-3A4X40
06464-3A4X50
06464-3A4X60
06464-4A5X25
06464-4A5X30
06464-4A5X40
06464-4A5X50
06464-4A5X60
06464-5A6X30
06464-5A6X40
06464-5A6X50
06464-5A6X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313410110-24160.0388

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313415110-24160.0391

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313420110-24160.0393

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313425110-24160.0399

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313410110-32160.0010

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313415110-32160.0391

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313420110-32160.0398

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313425110-32160.0400

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341011/4-20160.0394

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531341511/4-20160.0404

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531342011/4-20160.0413

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531342511/4-20160.0491

25.16 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531343011/4-20160.0455

26.11 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531344011/4-20160.4530

26.11 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.531345011/4-20160.0481

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.51521/4-20200.0579

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52021/4-20200.0983

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52521/4-20200.0990

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.53021/4-20200.0994

34.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.54021/4-20200.1021

34.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.55021/4-20200.1029

34.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.56021/4-20200.1084

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.51525/16-18200.0985

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52025/16-18200.0998

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52525/16-18200.1014

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.53025/16-18200.1040

34.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.54025/16-18200.1063

34.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.55025/16-18200.1081

34.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.56025/16-18200.1150

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52023/8-16200.1029

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.52523/8-16200.1083

33.80 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.53023/8-16200.1072

34.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.54023/8-16200.1130

34.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.55023/8-16200.1052

34.96 €

1 4 Arbeitstage 6574.51013.518.51928.56.517.542.545.56023/8-16200.1233

40.81 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.52035/16-18220.1624

40.81 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.52535/16-18220.1633

40.81 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53035/16-18220.1650

42.01 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.54035/16-18220.1681

42.01 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.55035/16-18220.1686

42.01 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.56035/16-18220.1740

40.81 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.52033/8-16220.1648

40.81 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.52533/8-16220.1671

40.81 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.53033/8-16220.1690

42.01 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.54033/8-16220.1730

42.01 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.55033/8-16220.1768

42.01 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.56033/8-16220.1833

47.79 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.52541/2-13240.2840

47.79 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.53041/2-13240.2905

49.27 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.54041/2-13240.2961

49.27 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.55041/2-13240.3070

49.27 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.56041/2-13240.3140

55.66 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.53055/8-11260.4575

59.08 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.54055/8-11260.4698

59.08 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.55055/8-11260.4826

59.08 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.56055/8-11260.4968

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Benennung Klemmhebel
Farbe Grundkörper Elektrolytisch poliert Gewindeart Außengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support