Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde, inch (04232) (Teilenummern - CAD Download)

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde, inch (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-15022A1
04232-15022A2
04232-25022A3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

14.17 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.51510-3218.1914.52211.241200.0720

14.17 €

1 4 Arbeitstage 70.479.221.5151/4-2018.1914.52211.241200.0690

24.85 €

1 4 Arbeitstage 9610833.3245/16-1827.1111828.521.583500.2350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Benennung Exzenterhebel
Stahlschlüssel Grundkörper 1.0401 Oberfläche Grundkörper Blau-passiviert Gewindeart Innengewinde
RoHS Ja

Technischer Support