Spannhebel mit Innengewinde, 0 Grad, inch (06370) (Teilenummern - CAD Download)

Spannhebel mit Innengewinde, 0 Grad, inch (06370)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Form: 0°

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06370-1A32
06370-1A42
06370-2A42
06370-2A52
06370-3A52
06370-3A62
06370-4A62
06370-4A72
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

23.27 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.515/16-1814220.1942

23.27 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.513/8-1614220.1915

28.88 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.523/8-1617240.3142

28.88 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.521/2-1317240.3053

35.05 €

1 4 Arbeitstage 134.523333213586476531/2-1323260.4000

35.05 €

1 4 Arbeitstage 134.523333213586476535/8-1123260.4409

41.29 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.545/8-1127360.7164

41.29 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.543/4-1027360.6937

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Kunststoff Form
Form-Typ Festigkeitsklasse 5.8 Benennung Spannhebel
Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Befestigungsart Innengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support