Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch kompakt (04368-10) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04368-10-14262

Teilenummer
04368-10-14262
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.39 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Form A Form-Typ Gewinde mit druckschraube
Benennung Spannarm Oberfläche Grundkörper Brüniert Ausführung 1 Für schwenkspanner kompakt
Ausführung 2 Hydraulisch D(mm) 10 D1(mm) 10
G M6 H(mm) 12 H1(mm) 3.5
H2(mm) 40 H3(mm) 8 L(mm) 42
L1(mm) 26 L2(mm) 10 L4(mm) 6
R(mm) 6 für Kolbendurchmesser 14 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0500

Sie befinden sich auf der Seite für Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch kompakt (04368-10), die Teilenummer ist 04368-10-14262.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04368-10-14262.

Technischer Support