Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad, inch (06371) (Teilenummern - CAD Download)

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad, inch (06371)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06371-1A32
06371-1A42
06371-2A42
06371-2A52
06371-3A52
06371-3A62
06371-4A62
06371-4A72
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

42.61 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.515/16-1814220.0010

42.61 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.513/8-1614220.0010

50.26 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.523/8-1617240.0010

50.26 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.521/2-1317240.0010

69.43 €

1 4 Arbeitstage 134.523333213586476531/2-1323260.4510

69.43 €

1 4 Arbeitstage 134.523333213586476535/8-1123260.0010

81.71 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.545/8-1127360.0010

81.71 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.543/4-1027360.0010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Kunststoff Form
Benennung Spannhebel Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper Blank
Oberfläche Komponente Poliert Befestigungsart Innengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support