Spannarm für Schwenkspanner (05620) (05620-12)

Spannarm für Schwenkspanner (05620) 05620-12

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 05620-12

Marke: NORELEM

Preis: 24.73

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

A: 35 mm

A1: 4 mm

B=Breite: 12 mm

D: 8 mm

D1: 5.5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05620-12

Teilenummer
05620-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Größe T
(mm)
T1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

24.73 €

1 4 Arbeitstage 3541285.59M4124512550.0130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Aluminium Benennung Spannarm Ausführung 1 Für schwenkspanner
RoHS Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Spannarm für Schwenkspanner (05620), die Teilenummer ist 05620-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05620-12.

Produktvarianten

Teilenummer
05620-16
05620-20
05620-25
05620-32
05620-40
05620-50
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Größe T
(mm)
T1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

24.73 €

1 4 Arbeitstage 4141285.59M4125116450.0158

29.01 €

1 4 Arbeitstage 48616128.514M6166420860.0310

29.01 €

1 4 Arbeitstage 5061614914M6166625660.0320

36.25 €

1 4 Arbeitstage 6092016914M8198132790.0547

36.25 €

1 4 Arbeitstage 7092016914M8199040790.0650

36.25 €

1 4 Arbeitstage 801025201117M1225105509100.1295

Technischer Support