Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06613-05) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06613-05)
· visuell-detektierbar

· Ultramarinblau RAL 5002

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-05-13206
06613-05-13208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

12.82 €

1 4 Arbeitstage Visuell-detektierbarM68-0.0164

13.04 €

1 4 Arbeitstage VisuelldetektierbarM89Ja0.0175

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Grifflänge(mm) 65.2 Werkstoff Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Ultramarinblau RAL 5002 Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Komponente Blank A1=Grifflänge(mm) 75
B(mm) 10.5 D(mm) 13.5 D1(mm) 18.8
D2(mm) 19.5 H(mm) 27.4 H1(mm) 5.5
H2(mm) 20.7 H3=Griffhöhe(mm) 41.9 H4(mm) 38
Größe 2 Zähnezahl 12 Gewindeart Innengewinde
PL Edelstahl Ja

Technischer Support