Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Material Komponente | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | Hub S (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0358 | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0300 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0327 | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0343 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0315 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0372 | ||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0376 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0323 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0295 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0344 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0320 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
18.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | 0.0400 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0712 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0727 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0732 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0769 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0400 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0400 | ||
13.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 2.1100 | ||
21.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
21.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
21.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
21.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
19.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 | ||
21.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0772 | ||
21.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | 0.0800 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Nockenmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Benennung | Exzenterhebel | Ausführung 1 | Einstellbar |
Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Material Komponente
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
Hub S(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften