Hersteller-Teilenummer: 06440-1A3
Marke: NORELEM
Preis: 30.17 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Grifflänge: 83 mm
A1: 107 mm
D: 19 mm
D1: 28 mm
D2: 20 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06440-1A3
Teilenummer
|
---|
06440-1A3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 1 | 5/16-18 | 17 | 24 | 0.2194 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Benennung | Klemmhebel |
H1(mm) | 12 | Gewindeart | Innengewinde | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, inch (06440), die Teilenummer ist 06440-1A3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06440-1A3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06440-1A4 |
06440-1A5 |
06440-2A5 |
06440-2A6 |
06440-3A6 |
06440-3A7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grifflänge (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 1 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.2115 | ||
30.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 1 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.2301 | ||
39.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 138.5 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 2 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.4167 | ||
39.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 138.5 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 2 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.5988 | ||
55.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 3 | 5/8-11 | 27 | 36 | 0.7263 | ||
55.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 3 | 3/4-10 | 27 | 36 | 0.9348 |