Klemmhebel flach, mit Innengewinde, Zink, inch (06449) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel flach, mit Innengewinde, Zink, inch (06449)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Flacher Griff für enge Platzverhältnisse

· Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06449-2A21
06449-2A31
06449-2A2181
06449-2A2182
06449-2A2184
06449-2A3181
06449-2A3182
06449-2A3184
06449-3A31
06449-3A41
06449-3A3181
06449-3A3182
06449-3A3184
06449-3A4181
06449-3A4182
06449-3A4184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Oberfläche Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

15.19 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 9005Seidenmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-201220-0.0782

15.19 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 9005Seidenmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-181220-0.0764

15.19 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 9005Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-201220Nein0.0780

15.19 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-201220Nein0.0780

15.19 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 3020Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-201220Nein0.0780

15.19 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 9005Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-181220Nein0.0760

15.19 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-181220Nein0.0760

15.19 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 3020Strukturmatt74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-181220Nein0.0760

17.24 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarz RAL 9005Seidenmatt9111.71621.222371023.8384235/16-181422-0.1272

17.24 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarz RAL 9005Seidenmatt9111.71621.222371023.8384233/8-161422-0.1252

17.24 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarz RAL 9005Strukturmatt9111.71621.222371023.8384235/16-181422Nein0.1270

17.24 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004Strukturmatt9111.71621.222371023.8384235/16-181422Nein0.1270

17.24 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsrot RAL 3020Strukturmatt9111.71621.222371023.8384235/16-181422Nein0.1270

17.24 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarz RAL 9005Strukturmatt9111.71621.222371023.8384233/8-161422Nein0.1250

17.24 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004Strukturmatt9111.71621.222371023.8384233/8-161422Nein0.1250

17.24 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsrot RAL 3020Strukturmatt9111.71621.222371023.8384233/8-161422Nein0.1250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Komponente Blank Ausführung 1 Flach
Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support