Hubeinheit pneumatisch / mit rundführung / aluminium (20054)

Hubeinheit pneumatisch / mit rundführung / aluminium (20054)
· Robuste Bauform mit abgedichteter Kugelführung

· Tragkraft von bis zu 220 N

· Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20054-6050
20054-6075
20054-6100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 P1 Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
(ccm)
H Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

1,935.34 €

1 4 Arbeitstage 1088333140501.5700

2,120.80 €

1 4 Arbeitstage 13310850165751.8000

2,357.55 €

1 4 Arbeitstage 158133661901002.0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

S3 14 P 15 M3(Nm) 30
M2(Nm) 28 Passender Näherungsschalter 20905-010 M1(Nm) 28
S2 61 T 16 Rückzugskraft bei 6 bar(N) 200
A 71.5 Kolbenkraft bei 6 bar(N) 220 P2 41.5
Zylinder-Ø 25 T1 13 Passender Stoßdämpfer 26310-1410012
A1 10 H2 45 Größe 6
Ausführung 2 mit Rundführung Ausführung 1 pneumatisch Material Komponente Stahl
Material Grundkörper Aluminium Benennung Hubeinheit S1 46 + S/2 (Hub)
Passender Steckverbinder 20950-010X2000 L1 83 L 92
H3 12 RoHS ja

Technischer Support