Hubeinheit pneumatisch / mit rundführung / aluminium (20056)

Hubeinheit pneumatisch / mit rundführung / aluminium (20056)
· Robuste Bauform mit abgedichteter Kugelführung

· Tragkraft von bis zu 360 N

· Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20056-9050
20056-9075
20056-9100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 P1 Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
(ccm)
H Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

2,262.83 €

1 4 Arbeitstage 1088356150503.6000

2,383.22 €

1 4 Arbeitstage 13310884175754.1000

2,552.85 €

1 4 Arbeitstage 1581331122001004.5800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

S3 20 P 15.5 M3(Nm) 72
M2(Nm) 43 Passender Näherungsschalter 20905-010 M1(Nm) 43
S2 73 T 16 Rückzugskraft bei 6 bar(N) 325
A 101.5 Kolbenkraft bei 6 bar(N) 360 P2 68
Zylinder-Ø 32 T1 13 Passender Stoßdämpfer 26310-1410012
A1 24.5 H2 45 Größe 9
Ausführung 2 mit Rundführung Ausführung 1 pneumatisch Material Komponente Stahl
Material Grundkörper Aluminium Benennung Hubeinheit S1 57 + S/2 (Hub)
Passender Steckverbinder 20950-010X2000 L1 113 L 121
H3 12 RoHS ja

Technischer Support