Pendelrollenlager FAG / zylindrische bohrung / mit käfig / form O offen (23815) (Teilenummern - CAD Download)

Pendelrollenlager FAG / zylindrische bohrung / mit käfig / form O offen (23815)
· Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen

· Für höchste Tragfähigkeit ausgelegt

· Ausgleich von Winkelfehlern durch Pendelrollenlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23815-002505218
23815-003006220
23815-003507223
23815-004008023
23815-004508523
23815-005009023
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser Grenzdrehzahl 1/min. Tragzahlen statisch
(N)
R min. KZZ.=Kurzzeichen Tragzahlen dynamisch
(N)
B=Breite D=Innendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

127.39 €

1 4 Arbeitstage 521700042500122205-E14800018250.1768

131.79 €

1 4 Arbeitstage 621300057000122206-E16400020300.2774

134.29 €

1 4 Arbeitstage 7211000815001.122207-E18800023350.4326

144.68 €

1 4 Arbeitstage 8010000910001.122208-E110100023400.5292

153.06 €

1 4 Arbeitstage 8510000990001.122209-E110400023450.5749

161.93 €

1 4 Arbeitstage 9095001070001.122210-E110900023500.6108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 4.8 D2 3.2 α 1.5°
Ausführung 2 mit Käfig Ausführung 1 zylindrische Bohrung Material Komponente Stahl
Material Grundkörper Wälzlagerstahl Benennung Pendelrollenlager Form O
Produkttyp FAG Form-Typ offen RoHS ja

Technischer Support