Schneckengetriebe / aluminium (22700) (22700-13)

Schneckengetriebe / aluminium (22700) 22700-13

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 22700-13

Marke: NORELEM

Preis: 243.29

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Selbsthemmung: ohne Selbsthemmung

max. Antriebs- drehmoment M: 2.1 / 1.8 / 1.5 Nm

max. Abtriebsdrehmoment M: 15 / 13 / 11 Nm

Wellenbelastung FR: 200 N

Wellenbelastung FA: 200 N


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22700-13

Teilenummer
22700-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selbsthemmung max. Antriebs- drehmoment M
(Nm)
max. Abtriebsdrehmoment M
(Nm)
Wellenbelastung FR
(N)
Wellenbelastung FA
(N)
Wirkungsgrad
(%)
Getriebeübersetzung Gewicht (ERP)
(kg)

243.29 €

1 4 Arbeitstage ohne Selbsthemmung2.1 / 1.8 / 1.515 / 13 / 112002005613:10.4290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Material Grundkörper Aluminium Benennung Schneckengetriebe
Drehzahlbereich 1/min(N) 100 / 500 / 1000 Oberfläche Grundkörper eloxiert RoHS ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schneckengetriebe / aluminium (22700), die Teilenummer ist 22700-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22700-13.

Produktvarianten

Teilenummer
22700-15
22700-18
22700-23
22700-30
22700-40
22700-65
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Selbsthemmung max. Antriebs- drehmoment M
(Nm)
max. Abtriebsdrehmoment M
(Nm)
Wellenbelastung FR
(N)
Wellenbelastung FA
(N)
Wirkungsgrad
(%)
Getriebeübersetzung Gewicht (ERP)
(kg)

243.29 €

1 4 Arbeitstage ohne Selbsthemmung1.5 / 1.3 / 1.012 / 10 / 82502505215:10.1273

243.29 €

1 4 Arbeitstage ohne Selbsthemmung1.1 / 0.9 / 0.711 / 9 / 72502505518:10.4281

243.29 €

1 4 Arbeitstage ohne Selbsthemmung0.9 / 0.7 / 0.510 / 8 / 62502505023:10.4294

243.29 €

1 4 Arbeitstage ohne Selbsthemmung0.6 / 0.5 / 0.48.5 / 7 / 5.53503504530:10.4324

243.29 €

1 4 Arbeitstage mit Selbsthemmung0.4 / 0.3 / 0.35.5 / 4.8 / 44004003940:10.4308

243.29 €

1 4 Arbeitstage mit Selbsthemmung0.2 / 0.2 / 0.24.5 / 3.8 / 35005002965:10.4365

Technischer Support