Loslagereinheiten in Blockausführung, Form A (24078-02)

Loslagereinheiten in Blockausführung, Form A (24078-02)
· Mit Rillenkugellager

· Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Festlagereinheit 24078-01 abgestimmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24078-02-006
24078-02-008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
L
(mm)
E1
(mm)
Größe Gewicht (ERP)
(kg)

43.50 €

1 4 Arbeitstage 251320115.59.54218123060.0586

46.17 €

1 4 Arbeitstage 321726126.6115225143880.1300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Tragzahl - dynamische(N) 2190 Tragzah - statisch(N) 870
Benennung Loslagereinheit Form A Ausführung 1 Typ EF
Ausführung 2 Blockausführung Farbe Grundkörper Schwarz D1=Innendurchmesser(mm) 6
Oberfläche Grundkörper Brüniert RoHS Ja

Technischer Support