Gehäuselagereinheit Flanschlager 2-Loch (24244-01) (Teilenummern - CAD Download)

Gehäuselagereinheit Flanschlager 2-Loch (24244-01)
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle

· Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz

· Wartungsfrei und korrosionsgeschützt

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24244-01-112201
24244-01-115202
24244-01-120204
24244-01-12201
24244-01-125205
24244-01-130206
24244-01-135207
24244-01-140208
24244-01-15202
24244-01-20204
24244-01-25205
24244-01-30206
24244-01-35207
24244-01-40208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser
(mm)
Material Komponente D3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
A2
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
E=Bohrungsabstand
(mm)
Gehäuse Gewicht (ERP)
(kg)

63.14 €

1 4 Arbeitstage 12POM1111260-332611902010.3366

57.81 €

1 4 Arbeitstage 15POM1111260-332611902020.3315

55.05 €

1 4 Arbeitstage 20POM1111260-332611902040.3253

63.14 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahl111126014.7332611902010.4891

72.60 €

1 4 Arbeitstage 25POM11.512567.5-35.52713992050.4481

93.56 €

1 4 Arbeitstage 30POM11.514180-4030.214.31172060.6095

117.16 €

1 4 Arbeitstage 35POM1315690-44.53414.31302070.7687

130.41 €

1 4 Arbeitstage 40POM13172100-51.23614.31442081.0450

57.81 €

1 4 Arbeitstage 15Edelstahl111126014.7332611902020.4653

55.05 €

1 4 Arbeitstage 20Edelstahl111126014.7332611902040.4388

72.60 €

1 4 Arbeitstage 25Edelstahl11.512567.515.835.52713992050.5843

93.59 €

1 4 Arbeitstage 30Edelstahl11.51418017.84030.214.31172060.8360

117.16 €

1 4 Arbeitstage 35Edelstahl131569019.144.53414.31302071.0970

130.41 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl131721002151.23614.31442081.3370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Abgeflachter Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Rostfreier Stahl Benennung Gehäuselagereinheit
Ausführung 1 Flanschlager Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support