Zahnriemen geschlossen profil T5 / polyurethan (22052)

Zahnriemen geschlossen profil T5 / polyurethan (22052)
· Ideal für Antriebe mit hoher Riemenflexibilität

· Hohe Leistungsübertragung

· Geringe Riemendehnung

· Höchste Abriebfestigkeit

· Sehr gute chemische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22052-0510X0165
22052-0510X0185
22052-0510X0200
22052-0510X0215
22052-0510X0220
22052-0510X0225
22052-0510X0245
22052-0510X0250
22052-0510X0255
22052-0510X0260
22052-0510X0270
22052-0510X0275
22052-0510X0280
22052-0510X0295
22052-0510X0300
22052-0510X0305
22052-0510X0325
22052-0510X0330
22052-0510X0340
22052-0510X0350
22052-0510X0355
22052-0510X0365
22052-0510X0375
22052-0510X0390
22052-0510X0400
22052-0510X0410
22052-0510X0420
22052-0510X0425
22052-0510X0450
22052-0510X0455
22052-0510X0475
22052-0510X0480
22052-0510X0500
22052-0510X0510
22052-0510X0525
22052-0510X0545
22052-0510X0550
22052-0510X0560
22052-0510X0575
22052-0510X0600
22052-0510X0610
22052-0510X0620
22052-0510X0630
22052-0510X0640
22052-0510X0650
22052-0510X0660
22052-0510X0690
22052-0510X0700
22052-0510X0720
22052-0510X0750
22052-0510X0780
22052-0510X0815
22052-0510X0840
22052-0510X0850
22052-0510X0900
22052-0510X0990
22052-0510X1000
22052-0510X1075
22052-0510X1100
22052-0510X1215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BR=Riemenbreite L1=Wirklänge N=Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

6.35 €

1 4 Arbeitstage 10165330.0037

6.35 €

1 4 Arbeitstage 10185370.0039

6.35 €

1 4 Arbeitstage 10200400.0044

6.54 €

1 4 Arbeitstage 10215430.0044

6.54 €

1 4 Arbeitstage 10220440.0045

6.54 €

1 4 Arbeitstage 10225450.0045

7.13 €

1 4 Arbeitstage 10245490.0052

7.27 €

1 4 Arbeitstage 10250500.0054

7.27 €

1 4 Arbeitstage 10255510.0053

7.27 €

1 4 Arbeitstage 10260520.0054

7.27 €

1 4 Arbeitstage 10270540.0054

7.27 €

1 4 Arbeitstage 10275550.0062

7.27 €

1 4 Arbeitstage 10280560.0062

7.27 €

1 4 Arbeitstage 10295590.0063

7.44 €

1 4 Arbeitstage 10300600.0071

7.44 €

1 4 Arbeitstage 10305610.0067

7.74 €

1 4 Arbeitstage 10325650.0078

7.74 €

1 4 Arbeitstage 10330660.0072

7.74 €

1 4 Arbeitstage 10340680.0082

7.74 €

1 4 Arbeitstage 10350700.0079

7.74 €

1 4 Arbeitstage 10355710.0076

7.74 €

1 4 Arbeitstage 10365730.0080

7.74 €

1 4 Arbeitstage 10375750.0090

7.74 €

1 4 Arbeitstage 10390780.0086

7.89 €

1 4 Arbeitstage 10400800.0086

8.06 €

1 4 Arbeitstage 10410820.0096

8.06 €

1 4 Arbeitstage 10420840.0092

8.06 €

1 4 Arbeitstage 10425850.0092

8.06 €

1 4 Arbeitstage 10450900.0097

8.24 €

1 4 Arbeitstage 10455910.0093

8.39 €

1 4 Arbeitstage 10475950.0098

8.39 €

1 4 Arbeitstage 10480960.0108

8.85 €

1 4 Arbeitstage 105001000.0111

9.29 €

1 4 Arbeitstage 105101020.0119

9.45 €

1 4 Arbeitstage 105251050.0111

9.63 €

1 4 Arbeitstage 105451090.0119

9.63 €

1 4 Arbeitstage 105501100.0115

9.63 €

1 4 Arbeitstage 105601120.0124

9.74 €

1 4 Arbeitstage 105751150.0122

9.91 €

1 4 Arbeitstage 106001200.0129

10.09 €

1 4 Arbeitstage 106101220.0126

10.09 €

1 4 Arbeitstage 106201240.0131

10.23 €

1 4 Arbeitstage 106301260.0137

10.23 €

1 4 Arbeitstage 106401280.0136

10.23 €

1 4 Arbeitstage 106501300.0145

10.39 €

1 4 Arbeitstage 106601320.0146

10.39 €

1 4 Arbeitstage 106901380.0146

10.53 €

1 4 Arbeitstage 107001400.0168

10.71 €

1 4 Arbeitstage 107201440.0162

10.85 €

1 4 Arbeitstage 107501500.0180

11.32 €

1 4 Arbeitstage 107801560.0171

11.65 €

1 4 Arbeitstage 108151630.0182

11.65 €

1 4 Arbeitstage 108401680.0170

11.79 €

1 4 Arbeitstage 108501700.0195

12.09 €

1 4 Arbeitstage 109001800.0184

12.56 €

1 4 Arbeitstage 109901980.0227

12.70 €

1 4 Arbeitstage 1010002000.0215

14.09 €

1 4 Arbeitstage 1010752150.0233

14.27 €

1 4 Arbeitstage 1011002200.0235

16.10 €

1 4 Arbeitstage 1012152430.0262

Loading...

Grundlegende Informationen

P=Profil T5 Material Grundkörper Polyurethan Benennung Zahnriemen
DIN DIN 7721 Farbe Grundkörper grau RoHS ja

Technischer Support