Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | D2 max. | N=Zähnezahl | D | D3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 8 | 12 | 21 | 14 | 0.0400 | ||
6.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 8 | 13 | 22.5 | 15 | 0.0500 | ||
7.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 8 | 14 | 24 | 17 | 0.0600 | ||
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | 8 | 15 | 25.5 | 18 | 0.0700 | ||
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 8 | 16 | 27 | 19 | 0.0800 | ||
8.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.5 | 8 | 17 | 28.5 | 20 | 0.0900 | ||
9.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 8 | 18 | 30 | 20 | 0.1000 | ||
10.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28.5 | 8 | 19 | 31.5 | 20 | 0.1000 | ||
10.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 8 | 20 | 33 | 25 | 0.1288 | ||
12.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31.5 | 10 | 21 | 34.5 | 25 | 0.1300 | ||
12.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 10 | 22 | 36 | 25 | 0.1400 | ||
13.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34.5 | 10 | 23 | 37.5 | 25 | 0.1600 | ||
14.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 10 | 24 | 39 | 25 | 0.1700 | ||
16.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.5 | 10 | 25 | 40.5 | 25 | 0.1800 | ||
16.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 12 | 26 | 42 | 30 | 0.2000 | ||
17.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.5 | 12 | 27 | 43.5 | 30 | 0.2200 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 28 | 45 | 30 | 0.2300 | ||
17.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43.5 | 12 | 29 | 46.5 | 30 | 0.2400 | ||
18.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 12 | 30 | 48 | 30 | 0.2600 | ||
20.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46.5 | 12 | 31 | 49.5 | 35 | 0.3000 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 12 | 32 | 51 | 35 | 0.3100 | ||
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49.5 | 12 | 33 | 52.5 | 35 | 0.3300 | ||
20.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | 12 | 34 | 54 | 35 | 0.3400 | ||
24.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.5 | 12 | 35 | 55.5 | 35 | 0.3600 | ||
23.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 12 | 36 | 57 | 35 | 0.3700 | ||
24.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55.5 | 12 | 37 | 58.5 | 40 | 0.4200 | ||
25.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | 12 | 38 | 60 | 40 | 0.4400 | ||
26.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58.5 | 12 | 39 | 61.5 | 40 | 0.4600 | ||
26.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | 40 | 63 | 40 | 0.4800 | ||
26.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 61.5 | 12 | 41 | 64.5 | 40 | 0.5000 | ||
27.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12 | 42 | 66 | 50 | 0.5900 | ||
28.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64.5 | 12 | 43 | 67.5 | 50 | 0.6100 | ||
29.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | 12 | 44 | 69 | 50 | 0.6300 | ||
30.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67.5 | 12 | 45 | 70.5 | 50 | 0.6500 | ||
33.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69 | 14 | 46 | 72 | 50 | 0.6600 | ||
33.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.5 | 14 | 47 | 73.5 | 50 | 0.7000 | ||
35.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 14 | 48 | 75 | 50 | 0.7000 | ||
35.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73.5 | 14 | 49 | 76.5 | 50 | 0.7300 | ||
37.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 14 | 50 | 78 | 50 | 0.7600 | ||
37.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76.5 | 14 | 51 | 79.5 | 60 | 0.8600 | ||
39.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 14 | 52 | 81 | 60 | 0.8900 | ||
40.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 79.5 | 14 | 53 | 82.5 | 60 | 0.9100 | ||
40.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81 | 14 | 54 | 84 | 60 | 0.9400 | ||
42.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82.5 | 14 | 55 | 85.5 | 60 | 0.9600 | ||
43.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 20 | 56 | 87 | 60 | 0.9800 | ||
43.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85.5 | 20 | 57 | 88.5 | 60 | 1.0000 | ||
46.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 20 | 58 | 90 | 60 | 1.0300 | ||
41.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88.5 | 20 | 59 | 91.5 | 60 | 1.0600 | ||
42.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 60 | 93 | 60 | 1.0900 | ||
48.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 91.5 | 20 | 61 | 94.5 | 70 | 1.2200 | ||
52.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 93 | 20 | 62 | 96 | 70 | 1.2500 | ||
49.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94.5 | 20 | 63 | 97.5 | 70 | 1.2800 | ||
51.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | 20 | 64 | 99 | 70 | 1.3100 | ||
53.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 97.5 | 20 | 65 | 100.5 | 70 | 1.3400 | ||
54.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99 | 20 | 66 | 102 | 70 | 1.3700 | ||
54.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100.5 | 20 | 67 | 103.5 | 70 | 1.4000 | ||
57.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 20 | 68 | 105 | 70 | 1.4300 | ||
57.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 103.5 | 20 | 69 | 106.5 | 70 | 1.4600 | ||
57.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 20 | 70 | 108 | 70 | 1.5000 |
Loading...
L | 30 | Modul | 1.5 | B=Breite | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Stahl |
Benennung | Stirnzahnrad | Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | mit Nabe |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
D2 max.
N=Zähnezahl
D
D3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften