Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | N=Zähnezahl | D | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 144 | 72 | 148 | 2.5000 | ||
79.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 75 | 154 | 2.7100 | ||
79.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | 76 | 156 | 2.7900 | ||
89.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 80 | 164 | 3.0900 | ||
93.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 85 | 174 | 3.5000 | ||
99.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 90 | 184 | 3.9300 | ||
100.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 95 | 194 | 4.3900 | ||
113.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 100 | 204 | 4.8700 | ||
129.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 110 | 224 | 5.9000 | ||
134.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 228 | 114 | 232 | 6.3400 | ||
144.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 120 | 244 | 7.0300 | ||
144.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 254 | 127 | 258 | 7.8900 |
Loading...
D2 max. | 20 | Modul | 2 | B=Breite | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Stahl |
Benennung | Stirnzahnrad | Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | ohne Nabe |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
N=Zähnezahl
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften