Hersteller-Teilenummer: 22400-0120200012
Marke: NORELEM
Preis: 10.76 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
D1=Teilkreisdurchmesser: 24
D2 max.: 10
N=Zähnezahl: 12
D: 28
D3: 18
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22400-0120200012
L | 35 | Modul | 2 | B=Breite | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Stahl |
Benennung | Stirnzahnrad | Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | mit Nabe |
RoHS | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 2 verzahnung gefräst / stahl (22400), die Teilenummer ist 22400-0120200012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22400-0120200012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
D2 max.
N=Zähnezahl
D
D3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22400-0120200013 |
22400-0120200014 |
22400-0120200015 |
22400-0120200016 |
22400-0120200017 |
22400-0120200018 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D1=Teilkreisdurchmesser | D2 max. | N=Zähnezahl | D | D3 | Gewicht (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 10 | 13 | 30 | 20 | 0.1000 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 10 | 14 | 32 | 22 | 0.1200 | ||
14.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 10 | 15 | 34 | 24 | 0.1400 | ||
15.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 16 | 36 | 25 | 0.1600 | ||
16.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 10 | 17 | 38 | 25 | 0.1800 | ||
17.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 10 | 18 | 40 | 25 | 0.1900 |