Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Teilkreisdurchmesser | D2 max. | N=Zähnezahl | D | D3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 8 | 12 | 21 | 14 | 0.0353 | ||
34.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 8 | 13 | 22.5 | 15 | 0.0431 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 8 | 14 | 24 | 17 | 0.0550 | ||
36.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | 8 | 15 | 25.5 | 18 | 0.0617 | ||
39.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 8 | 18 | 30 | 20 | 0.0940 | ||
43.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 8 | 20 | 33 | 25 | 0.1310 | ||
49.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 10 | 24 | 39 | 25 | 0.1649 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.5 | 10 | 25 | 40.5 | 25 | 0.1768 | ||
57.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 12 | 30 | 48 | 30 | 0.2562 | ||
69.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | 40 | 63 | 40 | 0.4773 | ||
88.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 14 | 50 | 78 | 50 | 0.7531 | ||
104.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 16 | 60 | 93 | 60 | 1.0900 | ||
133.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 16 | 70 | 108 | 70 | 1.5000 |
Loading...
L | 30 | Modul | 1.5 | B=Breite | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 1 | gerade | Material Grundkörper | Edelstahl |
Benennung | Stirnzahnrad | Oberfläche Grundkörper | blank | Form-Typ | mit Nabe |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Teilkreisdurchmesser
D2 max.
N=Zähnezahl
D
D3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften