Stirnzahnrad gerade / modul 0.5 gespritzt (22402) (Teilenummern - CAD Download)

Stirnzahnrad gerade / modul 0.5 gespritzt (22402)
· Hohe Härte

· Niedriger Reibungskoeffizient

· Hohe Lebensdauer

· Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22402-1050012
22402-1050013
22402-1050014
22402-1050015
22402-1050016
22402-1050017
22402-1050018
22402-1050019
22402-1050020
22402-1050021
22402-1050022
22402-1050023
22402-1050024
22402-1050025
22402-1050026
22402-1050027
22402-1050028
22402-1050030
22402-1050032
22402-1050035
22402-1050036
22402-1050038
22402-1050040
22402-1050042
22402-1050045
22402-1050048
22402-1050050
22402-1050052
22402-1050054
22402-1050055
22402-1050056
22402-1050060
22402-1050064
22402-1050065
22402-1050070
22402-1050072
22402-1050075
22402-1050080
22402-1050090
22402-1050096
22402-1050100
22402-1050120
22402-2050012
22402-2050013
22402-2050014
22402-2050015
22402-2050016
22402-2050017
22402-2050018
22402-2050019
22402-2050020
22402-2050021
22402-2050022
22402-2050023
22402-2050024
22402-2050025
22402-2050026
22402-2050027
22402-2050028
22402-2050030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser L N=Zähnezahl D D3 Material Grundkörper B1 D2=Befestigungsbohrung max. Drehmoment
(Ncm)
D4 Gewicht (ERP)
(kg)

0.43 €

1 4 Arbeitstage 671274Polyacetal321.4-0.0002

0.43 €

1 4 Arbeitstage 6.57137.54Polyacetal321.5-0.0002

0.47 €

1 4 Arbeitstage 771485Polyacetal321.6-0.0002

0.47 €

1 4 Arbeitstage 7.510158.56Polyacetal331.7-0.0004

0.55 €

1 4 Arbeitstage 8101696Polyacetal331.8-0.0004

0.55 €

1 4 Arbeitstage 8.510179.56Polyacetal332-0.0004

0.55 €

1 4 Arbeitstage 91018107.8Polyacetal342.1-0.0005

0.58 €

1 4 Arbeitstage 9.5101910.57.8Polyacetal342.2-0.0006

0.58 €

1 4 Arbeitstage 101020117.9Polyacetal342.3-0.0006

0.58 €

1 4 Arbeitstage 10.5102111.58Polyacetal342.4-0.0007

0.58 €

1 4 Arbeitstage 1110221210Polyacetal342.5-0.0009

0.65 €

1 4 Arbeitstage 11.5102312.59.9Polyacetal342.7-0.0010

0.68 €

1 4 Arbeitstage 121024139.9Polyacetal342.8-0.0010

0.73 €

1 4 Arbeitstage 12.5102513.59.9Polyacetal342.9-0.0010

0.73 €

1 4 Arbeitstage 131026149.9Polyacetal343-0.0011

0.73 €

1 4 Arbeitstage 13.5102714.59.9Polyacetal343.1-0.0011

0.76 €

1 4 Arbeitstage 1410281510Polyacetal343.3-0.0012

0.76 €

1 4 Arbeitstage 1510301611.9Polyacetal343.5-0.0016

0.80 €

1 4 Arbeitstage 1610321712Polyacetal343.7-0.0017

0.90 €

1 4 Arbeitstage 17.5103518.512Polyacetal344.1-0.0019

0.90 €

1 4 Arbeitstage 1810361911.9Polyacetal344.2-0.0019

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1910382012Polyacetal344.4-0.0020

0.98 €

1 4 Arbeitstage 2010402112Polyacetal244.714.80.0021

1.16 €

1 4 Arbeitstage 2110422212.15Polyacetal244.9170.0022

1.34 €

1 4 Arbeitstage 22.5104523.512.15Polyacetal245.3180.0024

1.50 €

1 4 Arbeitstage 2410482515Polyacetal265.6190.0030

1.66 €

1 4 Arbeitstage 2510502615Polyacetal265.8200.0031

1.70 €

1 4 Arbeitstage 2610522715Polyacetal266.1210.0032

1.70 €

1 4 Arbeitstage 2710542815Polyacetal266.3210.0034

1.70 €

1 4 Arbeitstage 27.5105528.515Polyacetal266.4230.0035

1.77 €

1 4 Arbeitstage 2810562915Polyacetal266.6230.0036

1.77 €

1 4 Arbeitstage 3010603115Polyacetal267230.0039

1.77 €

1 4 Arbeitstage 3210643315Polyacetal267.5230.0043

1.84 €

1 4 Arbeitstage 32.5106533.515Polyacetal267.6230.0045

1.95 €

1 4 Arbeitstage 3510703615Polyacetal268.2290.0047

1.95 €

1 4 Arbeitstage 3610723715Polyacetal268.4300.0049

2.03 €

1 4 Arbeitstage 37.5107538.515Polyacetal268.8330.0050

2.13 €

1 4 Arbeitstage 4010804115Polyacetal269.4330.0055

2.17 €

1 4 Arbeitstage 4510904615Polyacetal2610.6390.0067

2.28 €

1 4 Arbeitstage 4810964915Polyacetal2611.3420.0069

2.35 €

1 4 Arbeitstage 50101005115Polyacetal2611.7440.0075

2.42 €

1 4 Arbeitstage 60101206115Polyacetal2614.1540.0106

0.55 €

1 4 Arbeitstage 671274Polyketon321.4-0.0001

0.55 €

1 4 Arbeitstage 6.57137.54Polyketon321.6-0.0002

0.58 €

1 4 Arbeitstage 771485Polyketon321.7-0.0002

0.58 €

1 4 Arbeitstage 7.510158.56Polyketon331.8-0.0003

0.65 €

1 4 Arbeitstage 8101696Polyketon331.9-0.0003

0.65 €

1 4 Arbeitstage 8.510179.56Polyketon332.1-0.0004

0.65 €

1 4 Arbeitstage 91018107.8Polyketon342.2-0.0005

0.68 €

1 4 Arbeitstage 9.5101910.57.8Polyketon342.3-0.0005

0.68 €

1 4 Arbeitstage 101020117.9Polyketon342.4-0.0005

0.68 €

1 4 Arbeitstage 10.5102111.58Polyketon342.5-0.0006

0.68 €

1 4 Arbeitstage 1110221210Polyketon342.7-0.0008

0.76 €

1 4 Arbeitstage 11.5102312.59.9Polyketon342.8-0.0009

0.80 €

1 4 Arbeitstage 121024139.9Polyketon342.9-0.0009

0.90 €

1 4 Arbeitstage 12.5102513.59.9Polyketon343.1-0.0009

0.90 €

1 4 Arbeitstage 131026149.9Polyketon343.2-0.0010

0.90 €

1 4 Arbeitstage 13.5102714.59.9Polyketon343.3-0.0010

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1410281510Polyketon343.4-0.0011

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1510301611.9Polyketon343.7-0.0014

Loading...

Grundlegende Informationen

Modul 0.5 B=Breite 3 Ausführung 1 gerade
Benennung Stirnzahnrad Ausführung 2 mit Nabe RoHS ja

Technischer Support