Stirnzahnrad gerade / modul 2.5 gespritzt (22402) (Teilenummern - CAD Download)

Stirnzahnrad gerade / modul 2.5 gespritzt (22402)
· Hohe Härte

· Niedriger Reibungskoeffizient

· Hohe Lebensdauer

· Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22402-2250045
22402-2250048
22402-2250050
22402-2250055
22402-2250060
22402-2250065
22402-2250070
22402-2250075
22402-2250080
22402-2250085
22402-2250090
22402-2250095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser L N=Zähnezahl D D3 B=Breite Material Grundkörper B1 D2=Befestigungsbohrung max. Drehmoment
(Ncm)
D4 Gewicht (ERP)
(kg)

16.93 €

1 4 Arbeitstage 112.53045117.53017Polyketon716788.5840.1533

17.11 €

1 4 Arbeitstage 12030481253017Polyketon716841.11000.1555

17.50 €

1 4 Arbeitstage 12530501303017Polyketon716876.21000.1734

18.95 €

1 4 Arbeitstage 137.53055142.53017Polyketon720963.81000.2219

61.11 €

1 4 Arbeitstage 15034601554019Polyketon8201175.11330.2566

64.02 €

1 4 Arbeitstage 162.53465167.54019Polyketon82012731330.3281

66.92 €

1 4 Arbeitstage 17534701804019Polyketon82013711480.3626

69.83 €

1 4 Arbeitstage 187.53475192.54019Polyketon8201468.91630.3961

72.75 €

1 4 Arbeitstage 20034802054019Polyketon8201566.81780.4343

75.67 €

1 4 Arbeitstage 212.53485217.54019Polyketon8201664.71780.5232

78.54 €

1 4 Arbeitstage 22534902304019Polyketon8201762.71930.5704

81.49 €

1 4 Arbeitstage 237.53495242.54019Polyketon8201860.62080.6045

Loading...

Grundlegende Informationen

Modul 2.5 Ausführung 1 gerade Benennung Stirnzahnrad
Ausführung 2 mit Nabe RoHS ja

Technischer Support