Stirnzahnrad gerade / modul 3 verzahnung gehärtet / form A mit nabe / stahl (22401) (Teilenummern - CAD Download)

Stirnzahnrad gerade / modul 3 verzahnung gehärtet / form A mit nabe / stahl (22401)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

· Verzahnung induktiv gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22401-0130300012
22401-0130300015
22401-0130300018
22401-0130300020
22401-0130300024
22401-0130300025
22401-0130300030
22401-0130300036
22401-0130300040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

26.59 €

1 4 Arbeitstage 36121242270.2710

35.01 €

1 4 Arbeitstage 45121551350.4650

45.31 €

1 4 Arbeitstage 54141860450.7140

48.34 €

1 4 Arbeitstage 60142066450.8350

59.49 €

1 4 Arbeitstage 72162478501.1610

61.24 €

1 4 Arbeitstage 75162581601.3900

76.37 €

1 4 Arbeitstage 90163096601.8300

87.91 €

1 4 Arbeitstage 1082036114702.6000

97.36 €

1 4 Arbeitstage 1202040126803.3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 50 Modul 3 B=Breite 30
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Stahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet,blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support