Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° (22430) (Teilenummern - CAD Download)

Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° (22430)
· Achswinkel 90°

· Dienen zur winkeligen Drehmomentübertragung im Maschinen- und Anlagenbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22430-010130015
22430-010130045
22430-015130015
22430-015130045
22430-020130015
22430-020130045
22430-025130015
22430-025130045
22430-030130015
22430-030130045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul Anz. Zähne Breite
(mm)
D3
(Ø)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

18.82 €

1 4 Arbeitstage 11516.6417.71513.332-7.19.3-0.0200

44.05 €

1 4 Arbeitstage 14517.1845.34525.3-227.110150.0900

20.33 €

1 4 Arbeitstage 1.51522.6826.522.519.346-10.511.7-0.0400

75.39 €

1 4 Arbeitstage 1.54529.61468.167.545.3-3710.520270.4000

36.60 €

1 4 Arbeitstage 21528.9835.43025.360-1414.2-0.1100

100.74 €

1 4 Arbeitstage 24532.11590.89045.3-421420290.6200

36.43 €

1 4 Arbeitstage 2.51534.61244.237.532.373-1815.9-0.2000

100.13 €

1 4 Arbeitstage 2.54539.720113.4112.560.3-521825361.2300

44.88 €

1 4 Arbeitstage 31541.315534540.388-2119.7-0.3500

123.30 €

1 4 Arbeitstage 34547.220136.113560.3-62213042.51.8300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Gerade Kegelräder Werkstoff Allgemeiner Stahlwerkstoff Benennung Kegelrad
Oberfläche Grundkörper Blank Ausführung 1 Gerade Getriebeübersetzung 1:3
n=Übersetzungsverhältnis 1:3 RoHS Ja

Technischer Support