Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22500-531028 |
22500-532004 |
22500-532006 |
22500-532009 |
22500-532013 |
22500-532015 |
22500-532021 |
22500-532025 |
22500-532028 |
22500-532030 |
22500-532038 |
22500-532050 |
22500-532060 |
22500-532075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modul | Material Grundkörper | Benennung | Oberfläche Grundkörper | A=Achsabstand | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | D2=Teilkreisdurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Steigungswinkel | Abtriebsmoment T2 Mineralfett (Nm) | Abtriebsmoment T2 Mineralöl (Nm) | Abtriebsmoment T2 Synthetiköl (Nm) | Getriebeübersetzung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Stahl | Schnecke | Einsatzgehärtet | - | 36 | - | 41 | - | 1 | - | 3° 59 | - | - | - | - | 0.2511 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 73.9 | - | 83 | - | 19 | 25° 51 | 45 | 54 | 67.5 | 4.75:1 | 0.5794 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 74.2 | - | 84 | - | 20 | 19° 17 | 67 | 81 | 101 | 6.67:1 | 0.5933 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 74.71 | - | 82 | - | 29 | 13° 52 | 77 | 93 | 116 | 9.67:1 | 0.6138 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.75 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 75.5 | - | 84 | - | 27 | 10° 23 | 80 | 96 | 120 | 13.5:1 | 0.6285 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 76.1 | - | 83 | - | 30 | 9° 38 | 75 | 90 | 113 | 15:1 | 0.6400 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 74 | - | 83 | - | 21 | 6° 17 | 94 | 113 | 141 | 21:1 | 0.5901 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 75.42 | - | 84 | - | 25 | 5° 38 | 84 | 101 | 127 | 25:1 | 0.6243 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 70 | - | 77.5 | - | 28 | 3° 59 | 87 | 104 | 130 | 28:1 | 0.5202 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 75.27 | - | 83 | - | 30 | 4° 40 | 77 | 93 | 116 | 30:1 | 0.6214 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 76.21 | - | 83 | - | 38 | 3° 51 | 68 | 81 | 102 | 38:1 | 0.6518 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 75.15 | - | 81 | - | 50 | 2° 47 | 60 | 72 | 90 | 50:1 | 0.6311 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.25 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 75.1 | - | 80 | - | 60 | 2° 19 | 55 | 66 | 82 | 60:1 | 0.6286 | ||
85.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Messing | Schneckenrad | - | 53 | - | 75.1 | - | 78 | - | 75 | 1° 51 | 49 | 59 | 74 | 75:1 | 0.6279 |
Loading...
Produkttyp | Rechtsgängig | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Material Grundkörper
Benennung
Oberfläche Grundkörper
A=Achsabstand
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Z1
Z2
Steigungswinkel
Abtriebsmoment T2 Mineralfett(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl(Nm)
Getriebeübersetzung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften