Schneckenradsätze rechtsgängig achsabstand 50 mm (22500)

Schneckenradsätze rechtsgängig achsabstand 50 mm (22500)
· Geeignet für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten

· Eingriffswinkel 15°

· Zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°

· Schnecke einsatzgehärtet und geschliffen

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22500-502004
22500-502006
22500-502008
22500-502012
22500-502014
22500-502019
22500-502023
22500-502027
22500-502035
22500-502046
22500-502055
22500-502069
22500-531004
22500-531006
22500-531008
22500-531012
22500-531013
22500-531019
22500-531023
22500-531027
22500-531035
22500-531046
22500-531055
22500-531075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul Material Grundkörper Benennung Oberfläche Grundkörper A=Achsabstand D1=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D2=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Z1 Z2 Steigungswinkel Abtriebsmoment T2 Mineralfett
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Mineralöl
(Nm)
Abtriebsmoment T2 Synthetiköl
(Nm)
Getriebeübersetzung Gewicht (ERP)
(kg)

83.26 €

1 4 Arbeitstage 3.5MessingSchneckenrad-50-67.9-77-1725° 513440.8514.25:10.5848

83.26 €

1 4 Arbeitstage 3.5MessingSchneckenrad-50-68.2-77-1819° 175262.4786:10.5886

83.26 €

1 4 Arbeitstage 2.5MessingSchneckenrad-50-68.71-77-2613° 5264.377.196.48.66:10.6056

83.26 €

1 4 Arbeitstage 2.75MessingSchneckenrad-50-69.5-77-2410° 2366.479.699.612:10.6164

83.26 €

1 4 Arbeitstage 2.5MessingSchneckenrad-50-70.1-77-279° 3862.875.494.213.5:10.6299

83.26 €

1 4 Arbeitstage 3.5MessingSchneckenrad-50-68-77-196° 1778.293.8117.319:10.5873

83.26 €

1 4 Arbeitstage 3MessingSchneckenrad-50-69.42-77-235° 3871.185.3106.623:10.6171

83.26 €

1 4 Arbeitstage 2.5MessingSchneckenrad-50-69.27-77-274° 4064.577.496.727:10.6148

83.26 €

1 4 Arbeitstage 2MessingSchneckenrad-50-70.22-77-353° 5156.7688535:10.6381

83.26 €

1 4 Arbeitstage 1.5MessingSchneckenrad-50-69.15-74-462° 4750.660.775.946:10.6175

83.26 €

1 4 Arbeitstage 1.25MessingSchneckenrad-50-69.1-74-552° 1946.255.469.355:10.6208

83.26 €

1 4 Arbeitstage 1MessingSchneckenrad-50-69.1-74-691° 5141.449.662.869:10.6207

71.25 €

1 4 Arbeitstage 3.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-32.1-39.1-4-25° 51----0.1883

71.25 €

1 4 Arbeitstage 3.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-31.8-38.8-3-19° 17----0.1839

71.25 €

1 4 Arbeitstage 2.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-31.29-36.29-3-13° 52----0.1720

71.25 €

1 4 Arbeitstage 2.75StahlSchneckeeinsatzgehärtet-30.5-36-2-10° 23----0.1640

71.25 €

1 4 Arbeitstage 2.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-29.9-34.9-2-9° 38----0.1545

71.25 €

1 4 Arbeitstage 3.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-32-39-1-6° 17----0.1876

71.25 €

1 4 Arbeitstage 3StahlSchneckeeinsatzgehärtet-30.58-36.58-1-5° 38----0.1658

71.25 €

1 4 Arbeitstage 2.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-30.73-35.73-1-4° 40----0.1675

71.25 €

1 4 Arbeitstage 2StahlSchneckeeinsatzgehärtet-29.78-33.78-1-3° 51----0.1526

71.25 €

1 4 Arbeitstage 1.5StahlSchneckeeinsatzgehärtet-30.85-33.85-1-2° 47----0.1701

71.25 €

1 4 Arbeitstage 1.25StahlSchneckeeinsatzgehärtet-30.9-33.4-1-2° 19----0.1717

71.25 €

1 4 Arbeitstage 1StahlSchneckeeinsatzgehärtet-30.9-32.9-1-1° 51----0.1718

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp rechtsgängig RoHS ja

Technischer Support