Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | N=Zähnezahl | D1=Teilkreisdurchmesser | D3 max. | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 8 | 49.78 | 12 | 0.4504 | ||
12.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63.9 | 9 | 55.7 | 12 | 0.6053 | ||
15.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69.8 | 10 | 61.64 | 12 | 0.7734 | ||
19.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75.8 | 11 | 67.61 | 16 | 0.9220 | ||
21.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.8 | 12 | 73.5 | 16 | 1.1400 | ||
24.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87.8 | 13 | 79.59 | 16 | 1.3900 | ||
27.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 93.8 | 14 | 85.61 | 16 | 1.6570 | ||
30.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99.8 | 15 | 91.63 | 16 | 1.9540 | ||
36.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105.8 | 16 | 97.65 | 20 | 2.1850 | ||
40.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111.9 | 17 | 103.67 | 20 | 2.5400 | ||
43.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117.9 | 18 | 109.71 | 20 | 2.8700 | ||
51.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.9 | 19 | 115.75 | 20 | 3.2600 | ||
55.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 20 | 121.78 | 20 | 3.6600 | ||
59.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | 21 | 127.82 | 20 | 4.0850 | ||
66.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 142 | 22 | 133.86 | 20 | 4.5050 | ||
68.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148.1 | 23 | 139.9 | 20 | 4.9550 | ||
77.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 154.1 | 24 | 145.94 | 20 | 5.4650 | ||
84.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160.2 | 25 | 152 | 20 | 5.9850 | ||
87.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 166.2 | 26 | 158.04 | 20 | 6.4950 | ||
98.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 172.3 | 27 | 164.09 | 20 | 7.0250 | ||
98.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 178.3 | 28 | 170.13 | 20 | 7.6450 | ||
109.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 184.4 | 29 | 176.19 | 20 | 8.2650 | ||
119.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190.4 | 30 | 182.25 | 20 | 8.8600 | ||
121.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 196.5 | 31 | 188.31 | 25 | 9.4500 | ||
133.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 202.5 | 32 | 194.35 | 25 | 10.1100 | ||
144.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 208.6 | 33 | 200.4 | 25 | 10.8100 | ||
151.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 214.6 | 34 | 206.46 | 25 | 11.4900 | ||
160.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220.7 | 35 | 212.52 | 25 | 12.2400 | ||
168.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 226.8 | 36 | 218.58 | 25 | 13.0000 | ||
177.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232.8 | 37 | 224.64 | 25 | 13.6600 | ||
187.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 238.9 | 38 | 230.69 | 25 | 14.4100 | ||
197.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 244.9 | 39 | 236.75 | 25 | 15.4400 | ||
207.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 251 | 40 | 242.81 | 25 | 16.1500 | ||
229.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 265 | 42 | 254.93 | 25 | 18.0000 | ||
239.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 271.1 | 43 | 260.98 | 25 | 18.8300 | ||
249.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 277.1 | 44 | 267.03 | 25 | 19.8900 | ||
261.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 283.2 | 45 | 273.1 | 25 | 20.7650 | ||
282.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 295.3 | 47 | 285.21 | 25 | 22.8900 | ||
295.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 301.4 | 48 | 291.27 | 25 | 23.8000 | ||
319.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 313.5 | 50 | 303.39 | 25 | 25.9200 | ||
344.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 325.6 | 52 | 315.5 | 25 | 28.1200 | ||
378.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 337.7 | 54 | 327.64 | 25 | 30.5800 | ||
391.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 343.8 | 55 | 333.7 | 25 | 31.6700 | ||
421.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 355.9 | 57 | 345.81 | 30 | 34.1800 | ||
482.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 374.1 | 60 | 363.99 | 30 | 38.1200 | ||
565.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 404.4 | 65 | 394.29 | 30 | 45.0000 | ||
651.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 434.7 | 70 | 424.61 | 30 | 52.4200 | ||
692.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 446.8 | 72 | 436.74 | 30 | 55.5500 | ||
763.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 471.1 | 76 | 460.99 | 30 | 62.0900 | ||
843.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 495.3 | 80 | 485.22 | 30 | 68.9800 | ||
948.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 525.6 | 85 | 515.55 | 30 | 78.1000 | ||
1,059.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 555.9 | 90 | 545.86 | 30 | 87.7900 | ||
1,177.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 586.2 | 95 | 576.17 | 30 | 98.0400 | ||
1,304.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 616.6 | 100 | 606.47 | 30 | 108.8600 | ||
1,685.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 701.4 | 114 | 691.36 | 30 | 142.1500 | ||
1,916.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 737.8 | 120 | 727.74 | 30 | 157.7700 | ||
1,919.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 768.1 | 125 | 758.05 | 30 | 171.4100 |
Loading...
B1 | 10.8 | R | 19 | B3 | 49.8 |
---|---|---|---|---|---|
C | 2 | ISO-Nr. | 12 B-3 | Ausführung 2 | vorgebohrt |
Ausführung 1 | 3-fach | Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Kettenrad |
Teilung Zoll (PxB1) | 3/4 x 7/16 | Teilung(mm) | 19.05 x 11.68 | Oberfläche Grundkörper | blank |
DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
N=Zähnezahl
D1=Teilkreisdurchmesser
D3 max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften