Kettenrad / stahl / vorgebohrt / ISO=10B-3 (22266)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22266-30580308008
22266-30580308009
22266-30580308010
22266-30580308011
22266-30580308012
22266-30580308013
22266-30580308014
22266-30580308015
22266-30580308016
22266-30580308017
22266-30580308018
22266-30580308019
22266-30580308020
22266-30580308021
22266-30580308022
22266-30580308023
22266-30580308024
22266-30580308025
22266-30580308026
22266-30580308027
22266-30580308028
22266-30580308029
22266-30580308030
22266-30580308032
22266-30580308033
22266-30580308034
22266-30580308035
22266-30580308036
22266-30580308037
22266-30580308038
22266-30580308039
22266-30580308040
22266-30580308041
22266-30580308042
22266-30580308044
22266-30580308045
22266-30580308046
22266-30580308048
22266-30580308050
22266-30580308052
22266-30580308055
22266-30580308057
22266-30580308060
22266-30580308064
22266-30580308065
22266-30580308070
22266-30580308075
22266-30580308076
22266-30580308080
22266-30580308090
22266-30580308095
22266-30580308114
22266-30580308125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D N=Zähnezahl D1=Teilkreisdurchmesser D3 max. Gewicht (ERP)
(kg)

7.11 €

1 4 Arbeitstage 48.4841.48120.2463

8.29 €

1 4 Arbeitstage 53.3946.42120.3350

9.41 €

1 4 Arbeitstage 58.31051.37120.4354

11.01 €

1 4 Arbeitstage 63.21156.34120.5540

12.83 €

1 4 Arbeitstage 68.21261.34120.6740

15.33 €

1 4 Arbeitstage 73.21366.32120.8120

17.43 €

1 4 Arbeitstage 78.21471.34120.9680

19.67 €

1 4 Arbeitstage 83.21576.36121.1300

21.96 €

1 4 Arbeitstage 88.31681.37161.2800

23.49 €

1 4 Arbeitstage 93.31786.39161.4700

26.03 €

1 4 Arbeitstage 98.31891.42161.7000

28.80 €

1 4 Arbeitstage 103.31996.45161.9000

31.38 €

1 4 Arbeitstage 108.420101.49162.1500

34.44 €

1 4 Arbeitstage 113.421106.52162.3800

37.54 €

1 4 Arbeitstage 118.422111.55162.6100

40.49 €

1 4 Arbeitstage 123.523116.58162.9300

44.02 €

1 4 Arbeitstage 128.524121.62163.2100

50.96 €

1 4 Arbeitstage 133.625126.66163.5000

50.95 €

1 4 Arbeitstage 138.626131.7203.7400

58.57 €

1 4 Arbeitstage 143.627136.75204.1000

58.51 €

1 4 Arbeitstage 148.728141.78204.4500

66.46 €

1 4 Arbeitstage 153.729146.83204.7600

66.65 €

1 4 Arbeitstage 158.830151.87205.1400

75.17 €

1 4 Arbeitstage 168.932161.95205.9400

84.25 €

1 4 Arbeitstage 173.933167206.3050

84.25 €

1 4 Arbeitstage 178.934172.05206.7550

93.91 €

1 4 Arbeitstage 18435177.1207.1650

101.24 €

1 4 Arbeitstage 18936182.15257.4950

104.07 €

1 4 Arbeitstage 194.137187.2257.9900

111.89 €

1 4 Arbeitstage 199.138192.24258.4300

114.77 €

1 4 Arbeitstage 204.239197.29258.9550

122.53 €

1 4 Arbeitstage 209.240202.34259.4150

130.30 €

1 4 Arbeitstage 215.841207.39259.9150

136.58 €

1 4 Arbeitstage 220.842212.442510.4150

148.82 €

1 4 Arbeitstage 230.944222.532511.5400

155.08 €

1 4 Arbeitstage 23645227.582512.1850

162.45 €

1 4 Arbeitstage 24146236.632512.6200

176.12 €

1 4 Arbeitstage 251.148242.732513.8300

190.18 €

1 4 Arbeitstage 261.250252.822515.0250

205.05 €

1 4 Arbeitstage 271.352262.922516.4700

228.80 €

1 4 Arbeitstage 286.555278.082518.3750

245.52 €

1 4 Arbeitstage 296.657288.182519.8150

270.95 €

1 4 Arbeitstage 311.760303.322522.1050

315.87 €

1 4 Arbeitstage 331.964323.533025.1900

325.25 €

1 4 Arbeitstage 33765328.583026.1800

374.41 €

1 4 Arbeitstage 362.270353.843030.4750

424.63 €

1 4 Arbeitstage 387.575379.093030.3500

435.32 €

1 4 Arbeitstage 392.576384.163036.2700

482.90 €

1 4 Arbeitstage 412.780404.353040.3000

606.59 €

1 4 Arbeitstage 463.390454.883051.3200

674.56 €

1 4 Arbeitstage 488.595480.143057.3200

979.51 €

1 4 Arbeitstage 584.5114576.133083.1500

1,172.92 €

1 4 Arbeitstage 640.1125631.7130100.2900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1 9 R 16 B3 42.1
C 1.6 ISO-Nr. 10 B-3 Ausführung 2 vorgebohrt
Ausführung 1 3-fach Material Grundkörper Stahl Benennung Kettenrad
Teilung Zoll (PxB1) 5/8 x 3/8 Teilung(mm) 15.875 x 9.65 Oberfläche Grundkörper blank
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS ja

Technischer Support